- Lapp Brasil - Cabos, Conectores e Conectividade industrial
- Produtos
- Online-Catálogo
- Sistemas de conduítes protetores para cabos e esteiras porta-cabos
Sistemas de conduítes protetores para cabos e esteiras porta-cabos
- Sistemas de conduíte de proteção em plástico para cabos
- Sistemas de conduítes corrugados protetores de cabo
- Várias aplicações
- Elevada resistência mecânica
- SILVYN® FPAS
- SILVYN® FPAX-M
- SILVYN® FPAX 90° M
- SILVYN® FPAX NPT
- SILVYN® FPAX T
- SILVYN® FPAX Y
- SILVYN® FPAX R
- SILVYN® FPAX P
- SILVYN® FPAG-M
- SILVYN® FPAG 90° M
- SILVYN® FPAD-M
- SILVYN® KSE-M
- SILVYN® FPAG PG
- SILVYN® FPAG 90° PG
- SILVYN® FLEXILOK M
- SILVYN® FLEXILOK 90° M
- SILVYN® FLEXILOK PG
- SILVYN® FLEXILOK 90° PG
- SILVYN® FCL
- SILVYN® FPAC
- SILVYN® EC
- Utilização em veículos ferroviários
- FIPLOCK® PA6
- FIPSPLIT® PA6
- FIPLOCK® ONE M
- FIPLOCK® ONE 45° M
- FIPLOCK® ONE 90° M
- FIPLOCK®ONE Metal M
- FIPLOCK® ONE 90° Metal M
- FIPLOCK® ONE ST-M
- FIPLOCK® ONE CLICK-M
- FIPLOCK® ONE MS-M
- FIPLOCK® ONE PG
- FIPLOCK® ONE 90° PG
- FIPLOCK®ONE Metal PG
- FIPLOCK® ONE 90° Metal PG
- FIPLOCK® ONE ST-PG
- FIPLOCK® ONE MS-PG
- FIPLOCK® ONE NPT
- FIPLOCK® ONE 90° NPT
- FIPLOCK® ONE ST-NPT
- FIPLOCK® ONE MS-NPT
- FIPLOCK® ONE-T
- FIPLOCK® ONE T-Adapter
- FIPLOCK® ONE-Y
- FIPLOCK® ONE-R
- FIPLOCK® ONE-C
- FIPLOCK® ONE-CS
- FIPLOCK® ONE-CT
- FIPLOCK® ONE-H
- FIPLOCK® ONE-HS
- FIPLOCK® ONE Flange 90°
- Dimensões métricas
- Grandes dimensões
- Rosca de conexão integrada
- Novamente fechável
- Ranhura sinusoidal
- Sistemas de conduíte protetores de cabo em metal
- Sistemas de conduíte protetores de cabos em metal + cobertura
- Sistemas de conduíte protetores de cabos para aplicações especiais
- Ferramentas de processamento SILVYN®
Top Links
- Cableworld
- Eventos e apresentações
- Lapp no mundo
- Formulário de e-mail
- Vendas e atendimento ao cliente
- Trabalhe Conosco