SILVYN® LGEP
SILVYN® LGEP is a nickel-plated brass conduit insert
Garantindo que os cabos não se danificam
Vantagens
- É possível evitar danos nos cabos
- Elevada força de elasticidade
- Economiza espaço
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SSU / SSUE
- Tampa para as extremidades do conduíte
- Se não for utilizado conduíte
- Ambiente com estresse mecânico
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Latão, niquelado
Tipo de proteção
- IP 40
Faixa de temperatura
- -50°C a +300°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos