SILVYN® FPS
SILVYN® FPS é um conduíte de proteção altamente flexível feito de PVC
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Compressível e extensível
- Extremamente resistente a óleos e ácidos
- À prova de líquidos
- Resistente à corrosão
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Em cadeias de alimentação de energia (SILVYN® CHAIN)
- Robótica
- Aplicações móveis
- Aplicações internas
Características do produto
- Sem cádmio
- Livre de silicone
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Espiral de arame de aço isolada a PVC
- Cobertura em PVC macio
Observação
- PU = 50 m (sob solicitação)
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Cinza
Material
- PVC macio com fio de aço em espiral com isolamento
Faixa de temperatura
- -25°C a +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos