SILVYN® USK-M
Vantagens
- Montagem rápida e fácil
- Proteção contra vibrações
- Dispensa peças rosqueadas adicionais
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Aplicações internas
- Esforço mecânico ligeiro
Características do produto
- Tamanhos de chave grandes
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Observação
- Inclui luva interna SILVYN® EE-K
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001178
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico
Cor de fornecimento
- Cinza prateado (RAL 7001)
Material
- PP
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -10°C a +110°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos