SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M BRUSH - guarnição de conduíte de latão niquelado com blindagem EMC, protetor da fiação do cabo integrado
- Peça de união de conduítes com a inovadora solução BRUSH
- Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
Vantagens
- Fácil instalação
- Contato de proteção mais rápido e fácil
- Excelente proteção do conduíte e do cabo
- Máxima selagem do cabo
- Escala de aperto mais ampla
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Indústria pesada
- Em ambientes críticos EMC
Características do produto
- Combinação de SILVYN® e SKINTOP®
Observação
- Para acessórios apropriados ver os acessórios métricos SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Tipo base:
Corpo: latão niquelado
Vedação do prensa-cabo: CR/NBR
Vedação do tubo: TPE - Escova EMC: latão
Tipo de proteção
- Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos