SILVYN® US-M
SILVYN® US-M é uma guarnição de conduíte de latão niquelado que oferece graus de proteção IP40 / IP54 / IP66 dependendo do conduíte usado
Vantagens
- Elevada força de elasticidade
- Economiza espaço
- Proteção contra vibrações
- Uso universal
- Montagem rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
Características do produto
- Design compacto
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Elemento de vedação
- Porca do tampão
Observação
- PG threaded versions are to be found in the online catalogue
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: TPE
Tipo de proteção
- IP 40 (com SILVYN®AS, EDU-AS e EMC AS-CU) IP 65 (com SILVYN®AS-P)
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos