SILVYN® FPAX Y
SILVYN® FPAX Y - divisor em forma de Y para SILVYN® FPAS
Vantagens
- Montagem rápida
- Elevada força de elasticidade
- À prova de água pressurizada
- Proteção contra vibrações
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001172
- Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001172
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA66
livre de halogênio - Polyester Elastomer
Tipo de proteção
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos