SILVYN® SP
Vantagens
- Proteção contra esforço mecânico
- Proteção contra poeira
- Proteção contra umidade
Âmbitos de aplicação
- Proteção do cabo
- Isolamento adicional
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
Características do produto
- Flexível
- Dimensionalmente estável
Projeto do produto
- Espiral interna em PVC rígido
- Cobertura em PVC macio
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Cinza prateado (RAL 7001)
Material
- PVC macio com espiral de PVC rígido, SBR/NBR
Faixa de temperatura
- -15°C até +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos