SILVYN® FG
Conduíte de metal SILVYN® FG com revestimento em PVC branco para uso certificado na indústria alimentícia e de bebidas
Especial para a indústria de alimentos e bebidas
Vantagens
- Revestimento externo testado pela FDA
- Fácil de limpar graças à superfície branca e lisa
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
Âmbitos de aplicação
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Máquinas para embalar alimentos
- Indústria farmacêutica
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
Características do produto
- Flexível
- Resistente à pressão
- Resistente a impactos
- Resistente à tensão
Norm references / Approvals
- Certificado de acordo com FDA CFR 21 e NSF 51 (norma para os EUA)
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
- Cobertura externa de plástico especial autorizada pela FDA
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Cor de fornecimento
- Branco
- Azul
Material
- Interior do tubo em tira espiralada de aço galvanizado, com revestimento de plástico especial
Faixa de temperatura
- -20°C até +60°C
- Temporariamente +80°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos