SILVYN® SNAP PET
SILVYN® SNAP PET - manga trançada autoenvolvente
Enfeixamento dos cabos rápido e fácil
Vantagens
- Os cabos e as linhas podem ser inseridos ou removidos de qualquer ponto do SILVYN® SNAP.
- Rebobinagem automática
- Enfeixamento dos cabos rápido e fácil
- Desata cabos
- Proteção contra poeira
Âmbitos de aplicação
- Proteção simples para cabo
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
- Na fabricação de conjuntos de cabos
Características do produto
- Resistente a desgaste
- Flexível
- Rebobinagem automática
- Corte longitudinal
Projeto do produto
- Poliéster - PET Trançado com enrolamento lateral
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira em trança de cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001182
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira em trança
Sob pedido
- Embalagem grande em rolos
- Mais tamanhos disponíveis
Observação
- Livre de halogênio e cádmio
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Cor de fornecimento
- Preto, cinza, laranja, amarelo, branco
Material
- Poliéster - PET Trançado com enrolamento lateral
Faixa de temperatura
- -55°C até +150°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos