SILVYN® KLICK GPZ-M
SILVYN® KLICK GPZ-M - guarnição de conduíte métrica com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Proteção adicional do cabo
- Selagem adicional do cabo
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robótica
- Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Prensa-cabos
- Corpo base com vedação interna
- Parte superior com luva de encaixe
Observação
- PG threaded versions are to be found in the online catalogue
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material
- PA6
Tipo de proteção
- IP 68
- IP 69
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos