SILVYN® HG-M
Vantagens
- Desmontagem fácil
- Resistente à tensão
- Selagem
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® HCC
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Corpo base com vedação e anel de aperto
- Porca do tampão
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA6
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -25 °C a +100 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos