SILVYN® FPAG PG
Vantagens
- Montagem rápida
- Resistente à tensão
- Selagem
- Proteção contra vibrações
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
- Aplicações com fortes vibrações
Características do produto
- Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
- A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Corpo
- Upper part with integrated all-round toothing
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA66
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos