ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB 70 GRAY

Os cabos ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB-70 GRAY foram desenvolvidos para atender as demandas de baixa tensão de circuitos de controle, comando de máquinas e equipamentos, sistemas microprocessados, sinalização, botoeiras e alimentação de energia.
A linha ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB-70 GRAY é projetada para ser utilizada em parques industriais, automação de subestações, papel e celulose, químicas e petroquímicas, siderúrgicas e fabricantes de máquinas e equipamentos, sendo recomendados para instalações fixas embutidas ou expostas, como painéis elétricos, eletrocalhas (abertas ou fechadas), leitos, dutos, eletrodutos, conduítes e diretamente enterrados ou não. Estes cabos atendem aos requisitos da norma de instalações elétricas de baixa tensão ABNT NBR 5410.
O design dos cabos consiste em condutores de cobre flexível, classe 5, isolados em composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC/A), podendo ser construído com blindagem contra interferências eletrostática, onde sobre este conjunto de vias é aplicada cobertura em policloreto de vinila (PVC-ST1), na cor cinza.
Os cabos de controle ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB-70 GRAY também possuem boa flexibilidade, que auxilia no momento de sua instalação, além de boa resistência à umidade e chama, atendendo também aos requisitos da norma ABNT NBR NM IEC 60332-1.
ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB-70 GRAY
Características técnicas:
- Seções disponíveis de 0,5mm² até 1mm² com tensão de isolamento de 300 à 500V;
- Sessões disponíveis a partir de 1,5mm² até 10mm² com tensão de isolamento de 600 à 1000V;
- Formações de 2 até 25 condutores isolados em PVC/A na cor preta;
- Vias identificadas por números sequenciais;
- Condutor de proteção verde e amarelo opcional;
- Cobertura em PVC/ST1 na cor cinza;
- Classe térmica para serviço contínuo de até 70°C e curto-circuito de até 160°C;
- Atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 7289.
Clique aqui e baixe nosso DataSheet.