UNITRONIC® BUS PA BR

UNITRONIC R -BUS-PA-BR

O cabo UNITRONIC® BUS PA BR é desenvolvido para utilização de protocolo industrial de comunicação digital aberto (PROFIBUS), entre controladores como CLPs e dispositivos de campo como sensores, atuadores entre outros.
Recomendados para instalações fixas em eletrocalhas, eletrodutos, leitos, canaletas.

Características Gerais

  • Fabricado conforme especificação técnica 002PA - Requisitos Técnicos cabos profibus PA da Associação Profibus Brasil
  • Condutor formado por fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 1,conforme NBR NM 280/ IEC 60228
  • Isolação em composto à base de polietileno termoplástico Expanso (PEC)
  • Cor da Isolação Azul e Laranja
  • Vias Torcidas em passo de torça máximo de 70 mm Constituida de fita de aluminio com 100% de cobertura, condutor de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 2, revestido de estanho, conforme NBR NM 280
  • Cobertura em policloreto de vinila - PVC -ST1, 70°C - Cor: Azul.

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.