ETHERNET ADVANCED PHYSICAL LAYER

O APL Ethernet permite a transmissão de dados via Ethernet até o nível de campo. A tecnologia permite segurança intrínseca para áreas com risco de explosão, especialmente para aplicações desafiadoras na indústria de processo. Além disso, distâncias de até 1000 metros podem ser superadas. A LAPP oferece um extenso portfólio para a configuração de redes APL Ethernet com cabos Ethernet de par único.
Ethernet Advanced Physical Layer – os benefícios
O APL Ethernet adiciona propriedades importantes à camada física da Ethernet:
- Segurança intrínseca para áreas de risco de explosão
- Distâncias até 1000 metros
- Comunicação bidirecional de até 10 Mbit/s
- Capacidade em tempo real
- Fonte de alimentação integrada
- Preparado para o futuro graças ao padrão IEEE
- Fácil integração no sistema de controle de processo
- Fácil instalação e comissionamento
- Acesso remoto para configuração rápida do dispositivo
- Todos os componentes de uma única fonte do LAPP
Como você se beneficia:
- Torne a sua comunicação de dados lenta e analógica a nível de campo digital e preparada para o futuro.
- Desenvolva novos modelos de negócios baseados em dados, mesmo no setor de processos.
- Tome cuidado em áreas com risco de explosão com a tecnologia Ethernet APL intrinsecamente segura.
- Use comprimentos de cabo de até 1000 metros para conectar sistemas muito grandes.
- A tecnologia Ethernet uniforme em toda a pirâmide de automação economiza tempo e dinheiro.
"O APL Ethernet é a atualização para o nível de campo que trará mais energia e mais oportunidades de digitalização para a indústria de processo, ao mesmo tempo em que garante a máxima segurança." Christian Illenseer, Gerente de Produto de Comunicação Industrial na LAPP.

Pirâmide de automação até agora (esquerda) e no futuro: o APL Ethernet conecta perfeitamente o nível de campo aos outros níveis de uma empresa em áreas com risco de explosão consistentemente com a Ethernet.
Ethernet de par único: a base para Ethernet-APL
Os cabos Ethernet de par único têm apenas um par de núcleo trançado. Isso os torna ideais para redes de dados simples em aplicações industriais em nível de campo. A LAPP tem sido fundamental no desenvolvimento do SPE e oferece todos os componentes para rede com SPE – inclusive como base para APL Ethernet.
Os benefícios da SPE:
- Substitui barramentos de campo e traz Ethernet para o nível de campo.
- Unifica a tecnologia em redes baseadas em IP, do sensor à nuvem – sem "tradutores".
- Economiza espaço e peso – e custos devido à eliminação de gateways.
- Fácil de instalar como apenas dois núcleos.
- Comprimentos de até 1000 metros.
- Velocidades de até 10 Gbit/s.
- Transmissão de potência de até 50 watts com Power-over-Data-Line.
Confira abaixo nossos produtos para rede de processos