SILVYN® TC
SILVYN® TC é um conduíte ondulado paralelo com um design inovador graças às roscas métricas integradas, montável com contraporca métrica padrão
- Nenhuma peça de união de conduítes necessária
- Com contraporca utilizável
- Comprimento de seção selecionado
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Roscado
- Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Livre de halogênio e cádmio
- Resistente a desgaste
- Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Projeto do produto
- conduíte de poliamida de perfil ondulado 6
Observação
- Recomendamos que use uma vedação adicional para maximizar a taxa IP
- Comprimento de seção 222 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001175
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA 6
livre de halogênio - Reação ao fogo de acordo com UL 94 V-2
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos