SILVYN® HCC
SILVYN® HCC é um conduíte de proteção exclusivo com dimensões métricas
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Peso reduzido
- Resistente à pressão
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Construção de aparelhos
- Automação Predial
- Aplicações móveis
- Uso externo
Características do produto
- conduíte totalmente métrico
- Livre de halogênio e cádmio
- Resistente a desgaste
- Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Projeto do produto
- conduíte de poliamida de perfil ondulado 6
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001175
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA6
livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -25 °C a +100 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos