SILVYN® SI
Vantagens
- Proteção contra poeira
- Proteção contra umidade
- Proteção ligeira contra abrasão
Âmbitos de aplicação
- Proteção simples para cabo
- Isolamento adicional
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
Características do produto
- Flexível
- Macio
Projeto do produto
- Conduíte de PVC macio
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Observação
- Rigidez dielétrica
retardante de chama e auto-extinguível: 25 kV/mm
Resistência a ruptura: 23 N/mm²
Dureza Shore A: 75°C até 90°C
Cor de fornecimento
- Cinza prateado (RAL 7001)
Material
- PVC macio
Faixa de temperatura
- -5°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos