SILVYN® SCH
Vantagens
- Permite uma proteção segura da fiação
- Aperta tubos de diferentes tamanhos com uma braçadeira
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com:
- SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
- SILVYN® SSV/SSV-Z
Características do produto
- Variable clamping range
Projeto do produto
- Anel de aço galvanizado
- Unidade de engranagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000127
- Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de fixação
Material
- Aço, galvanizado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos