SILVYN® US-MS-DR
SILVYN® US-MS-DR é um anel de aperto de latão para conexão EMC entre o conduíte e a guarnição
Vantagens
- Permite desviar correntes de interferência através da conexão com o prensa-cabo SILVYN® US-M/US
- No caso de temperaturas superiores a 100°C, o anel de aperto pode ser usado como alternativa de vedação
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Como conexão EMC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- Classe de descrição ETIM 5.0: Vedação para parafuso de conexão de conduíte
Material
- Latão não tratado
Faixa de temperatura
- -40°C até +250°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos