UNITRONIC® FLAMEGUARD BR BC 105

O cabo ÖLFLEX® FLAMEGUARD BR BC 105 é indicado para alimentação de sistema de detecção e alarme de incêndio, tem a
 finalidade de impedir que ruidos externos interfiram os sinais transmitidos.
O produto é recomendado para instalações fixas em bandejas, eletrocalhas, leitos e eletrodutos.
O design do produto consiste em condutores de cobre nú, isolados em Policloreto de Vinila - PVC/E - 105°C, distribuidos em PARES, TERNAS OU QUADRAS de1,0mm² a 2,5mm² blindagem com fita de alumínio com 100% de cobertura, sobre a este conjunto é aplicada a cobertura em policloreto de vinila (PVC-ST2) 105°C.
Características técnicas:
- Condutor formado por fios de cobre nu classe 2, conforme a NBR NM 280.
- Isolação do condutor em Policloreto de Vinila -PVC/E - 105°C
- Cor da isolação: Pares (Branco, Preto); Ternas (Branco, Preto e Vermelho); Quadra (Amarelo, Branco, Preto, Vermelho)
- Fita separadora em poliester com 100% de cobertura
- Condutor dreno formado por fios de cobre estanhado classe 2, conforme NBR NM 280
- Blindagem em fita de alumínio com 100% da cobertura
- Revestimento externo em Policloreto de vinila - PVC -ST2 -105°C - Cor: Vermelho
Clique aqui e baixe nosso DataSheet.
Contato para vendas:
 +55 (11) 2166-4166 / +55 (11) 2397-0002
Email: