SILVYN® MSK-M FPS-EDU
SILVYN® MSK-M FPS-EDU - União roscada de mangueira com protetor da fiação integrado
Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado
Vantagens
- Excelente proteção do conduíte e do cabo
- Máxima selagem do cabo
- Montagem rápida e fácil
- Escala de aperto mais ampla
- Proteção anti-rotação
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPS-EDU
- Engenharia industrial
- Construção de máquinas
- Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais
Características do produto
- Combinação de SILVYN® e SKINTOP®
Projeto do produto
- Conexão para conduíte SILVYN® através da luva interna e da porca de tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Tipo base:
Corpo: latão niquelado
Vedação do prensa-cabo: CR/NBR
Vedação do tubo: TPE
Tipo de proteção
- Extremidade do cabo: IP 68 Extremidade da mangueira: IP 54 com SILVYN® FPS-EDU
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos