SILVYN® FPAG-M
Vantagens
- Montagem rápida
 - Resistente à tensão
 - Selagem
 - Proteção contra vibrações
 
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
 - SILVYN® FPAS
 - Aplicações com fortes vibrações
 
Características do produto
- Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
 - A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
 
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
 
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
 - Upper part with integrated all-round toothing
 
Observação
- PG threaded versions are to be found in the online catalogue
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
 - ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
 
Certificações
- IEC EN 61386-23
 
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV 
Material
- PA66
livre de halogênio 
Tipo de proteção
- IP 66
 
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos