SILVYN® EC
SILVYN® EC - tampa de extremidade para conduítes ondulados paralelos
Vantagens
- É possível evitar danos nos cabos
- Selagem adicional
- Fácil montagem
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
- Luva de interseção ou da extremidade
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000519
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção
Sob pedido
- SILVYN® REC para FPAS67
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- NEC: PA66
REC: TPE
Faixa de temperatura
- NEC: -50°C até +135°C REC: -50°C até +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos