SILVYN® LCC-C
Acoplador SILVYN® LCC - acoplador do conduíte de latão niquelado
Conexão de dois comprimentos de mangueira
Vantagens
- Optional extension of SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
- Montagem rápida
- Elevada força de elasticidade
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Acoplador do conduíte para a extensão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Latão nickelado
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos