SILVYN® LTP-E
SILVYN® LTP-E - inserto de latão niquelado
Garantindo que os cabos não se danificam
Vantagens
- É possível evitar danos nos cabos
Âmbitos de aplicação
- Tampa para as extremidades do conduíte
- Se não for utilizado conduíte
Características do produto
- O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte
Projeto do produto
- Luva rosqueada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos