UNITRONIC® BUS PB DP BR

UNITRONIC R -BUS-PP-DP

O cabo UNITRONIC® BUS PB DP BR é desenvolvido para utilização de protocolo industrial de comunicação digital aberto (PROFIBUS), Este cabo conecta controladores e dispositivos periféricos com alta confiabilidade e eficiência garantindo baixa atenuação e integridade do sinal em ambientes industriais.
Recomendados para instalações fixas em eletrocalhas, eletrodutos, leitos, canaletas.

Características Gerais

  • Fabricado conforme especificação técnica 002DP - Requisitos Técnicos cabos profibus DP da Associação Profibus Brasil
  • Condutor formado por fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 1,conforme NBR NM 280/ IEC 60228
  • Isolação em composto à base de polietileno termoplástico Expanso (PEC)
  • Cor da Isolação verde e Vermelho
  • Vias Torcidas em passo de torça máximo de 70 mm
  • Dupla blindagem em fita de aluminio com 100% de cobertura, sobreposta por blindagem em trança de cobre estanhada com cobertura superior a 65%
  • Cobertura em policloreto de vinila - PVC -ST1, 70°C - Cor: Violeta.

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.