SILVYN® FPAC
Vantagens
- Montagem rápida
- Elevada força de elasticidade
- Extensão opcional de conduítes ondulados
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
- Acoplador do conduíte para a extensão
Características do produto
- A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001172
- Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001172
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Certificações
- IEC EN 61386-23
Sob pedido
- IP68 / IP69 versão
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA66
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos