RFID
Os produtos Lapp aprendem a se comunicar via RFID. RFID significa identificação através de RF (Radio Frequency Identification). Ele permite a comunicação e transferência de dados via ondas de rádio sem a necessidade de fios e sem linha direta de visão. Agora, a Lapp está tornando esta tecnologia disponível para cabos e conectores.
A tecnologia RFID nos cabos e conectores.
Os benefícios da tecnologia RFID, agora podem ser utilizados também em cabos e conectores.
Etiquetas RFID e sensores RFID estão sendo integrados em nossos produtos na fase de fabricação. Isso não compromete a sua alta flexibilidade e durabilidade física. Isto permite a captação, armazenamento e preparação dos dados para a recuperação através de um scanner. Tudo de forma muito simples, conveniente e segura.
Há inúmeras possibilidades de aplicações: Identificação de produtos, gestão de inventário, processos de produção, monitoramento de enérgia, medições de temperatura e umidade e entre outras.
Cabos e conectores com RFID oferecem os seguintes benefícios:
- As etiquetas RFID são específicas para cada cliente e são programadas de acordo com suas aplicações.
- Através da integração com a produção, a flexibilidade do processo é otimizado e sua capacidade é aumentada.
- A memória que armazena os dados é regravável. Além disso, os dados podem ser codificados.
- Uma medição confiável das condições físicas tais como humidade, temperatura e pressão.
- Disponibilidade de relatórios em tempo real e em qualquer localidade do mundo.
- Otimização de inventário e gestão de armazéns.
- Disponível para todas as aplicações.
- Proteção dos dados.