SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-S - suporte de conduíte para SILVYN® RILL
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Elevada força de elasticidade
- Conduíte retido por rebite
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações
Características do produto
- Poliamida resistente a impactos
Projeto do produto
- Suporte do conduíte de várias partes com furo para parafuso M5 para fixação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001171
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material
- PA6
Faixa de temperatura
- -40 °C a +105°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos