SILVYN® US-FPS-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS é um inserto de conduíte de latão para usar com a SILVYN® US-M ou separadamente para cobrir pontas de conduíte aguçadas
Vantagens
- É possível evitar danos nos cabos
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPS-EDU
- Tampa para as extremidades do conduíte
Características do produto
- O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte
Projeto do produto
- Luva rosqueada
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção
Material
- Latão não tratado
Faixa de temperatura
- -40°C até +250°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos