SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M é uma guarnição de conduíte métrica roscada de aço inoxidável para instalação fixa
Vantagens
- Para aplicações fixas
- Elevada força de elasticidade
- Economiza espaço
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SSU / SSUE
- Ambiente com estresse mecânico
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Latão, niquelado
- Aço inoxidável AISI316
Tipo de proteção
- IP 40
Faixa de temperatura
- -100°C a +400°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos