SILVYN® SEALING WASHER
Âmbitos de aplicação
- Para uma selagem segura da carcaça. Proteção contra óleo, poeira e água na rosca de conexão de um prensa-cabos ou de partes similares.
Características do produto
- Reforços nas duas faces para melhor selagem
- Resistente a óleo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- azul
Material
- Polyester Elastomer
Tipo de proteção
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos