SILVYN® EF
SILVYN® EF é um conduíte estanque com perfil interligado e um revestimento de PVC cinza
Vantagens
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Robusto
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Extra flexível
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Construção de transformadores
- Aplicações em ferrovias
- Indústria do papel
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
- Cobertura plástica
Observação
- Emb.= 10m (sob pedido)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Sob pedido
- Comprimentos mais longos em rolos de 10m, bobinas disponíveis sob pedido
Cor de fornecimento
- Cinza
Material
- Aço galvanizado com revestimento em PVC
Faixa de temperatura
- -25°C até +70°C Temporariamente até +90°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos