SILVYN® AS
SILVYN® AS é um conduíte de metal de gancho único enrolado em forma de espiral
Vantagens
- Resistente à tensão
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Flexível
- Suporta esforços mecânicos elevados
- Resistente ao calor
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Ambiente com estresse mecânico
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, cumpre com o design G de acordo com a DIN EN IEC 61386-23
- Na área-EX de acordo com EN 1127-1
Projeto do produto
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Observação
- Emb.= 10m (sob pedido)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Aço galvanizado
Faixa de temperatura
- Até +220°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos