SILVYN® SINUS PP
SILVYN® SINUS PP é um conduíte fendido sinusoidal ondulado paralelo que permanece fechado mesmo sob movimento de torção
Ranhura sinusoidal para montagem posterior
Vantagens
- A ranhura em formato sinusoidal permanece fechada sob torsão
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Resistente à pressão
- Proteção do cabo posterior
Âmbitos de aplicação
- Aplicações solares
- Construção de embarcações e navios
- Construção de máquinas
- Indústria elétrica
Características do produto
- Resistência mecânica
- Boa resistência química
Projeto do produto
- Fine-profile corrugated polypropylene conduit with sinusodial slit
Observação
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura
- -40°C to +130°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos