UNITRONIC® BUS FF BR

UNITRONIC R -BUS-FF-BR

O cabo UNITRONIC® BUS FF BR é um condutor desenvolvido especificamente para aplicações em sistemas de automação industrial que operam com o protocolo digital Fieldbus Foundation (FF).

Sua finalidade é estabelecer a comunicação e a alimentação de dispositivos de campo, como sensores, atuadores e controladores lógicos programáveis (CLPs), bem como sistemas de controle distribuído (DCSs). São indicados para instrumentação industrial e automação de processos por por meio de rede Fieldbus H1. Utilizado como cabo padrão para transmissão de dados na velocidade normalizada de 31,25 kBps. Recomendados para instalações fixas.

Características Gerais

  • Fabricado conforme especificação técnica 002PA - Requisitos Técnicos cabos profibus PA da Associação Profibus Brasil
  • Condutor formado por fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 1,conforme NBR NM 280/ IEC 60228
  • Isolação em Composto à base de polipropileno (PP), 125°C
  • Cor da Isolação azul e laranja
  • Vias Torcidas em passo de torça máximo de 50 mm
  • Fita aluminizada com 100% de cobertura, condutor dreno de cobre estanhado com 7 fios similares ao encordoamento classe 2 da NBR NM 280/ IEC 60228
  • Cobertura em policloreto de Vinila (PVC-ST2) 105°C na cor laranja (semelh. ao RAL 2003)

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.