SILVYN® FCL
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Elevada performance mecânica
- Conduíte retido por rebite
- Sem partes que se possam perder
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
- Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações
Características do produto
- A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
- Suporte do conduíte de peça única
Projeto do produto
- Um suporte do conduíte de peça única com furo para parafuso para fixação
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001171
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA66
livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos