SILVYN® FLEXILOK PG
SILVYN® FLEXILOK PG - guarnição de conduíte roscada PG
- Extremamente econômico
 - Embalagem pequena
 
Vantagens
- Montagem rápida
 - Fácil montagem
 - Prensa-cabos econômico
 - Sem partes que se possam perder
 - Novo design economizador de espaço
 
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
 - Fabricação de Cabine de controle
 - Aplicações móveis
 - Aplicações com exigência de espaço reduzido
 - Instalação em edifícios
 
Características do produto
- Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
 - Design estreito de peça única
 - Livre de halogênio e cádmio
 
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
 
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
 - One-piece body
 - Sistema de aperto especial
 
Observação
- A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
 - ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
 
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
 
Sob pedido
- PG 7 para FPAS 10PG 36 para FPAS 42PG 48 para FPAS 54
 
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV 
Material
- PA66
livre de halogênio 
Tipo de proteção
- IP 66
 
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos