SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS é um conduíte ondulado paralelo, oferece a melhor proteção doo cabo juntamente com seus acessórios versáteis
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Retardante de chama e auto extinguível de acordo com a especificação UL 94V-2
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Resistente a impactos
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
- Aplicações móveis
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Livre de halogênio e cádmio
- Resistente a desgaste
- Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
- Por norma, com baixo risco de incêndio
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- conduíte de poliamida de perfil ondulado 6
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001175
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Sob pedido
- disponível em PA 12
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA 6
livre de halogênio - Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Faixa de temperatura
- -40°C até +120°C estático
-20°C até +100°C dinâmico
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos