SILVYN® SSVZ
SILVYN® SSVZ - guarnição de conduíte roscada PG de latão niquelado com protetor da fiação do cabo
Vantagens
- Prensa-cabos com tensão reforçada para conduítes de plástico
- Selagem do cabo resistente à tensão
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Características do produto
- Resistente à tensão
- Robusto
- Design compacto
- Alívio de tração do cabo
- Selagem do cabo
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Prensa-cabos integrado
- Entrada do conduíte com perfil especial de agarre
Observação
- Grampo necessário para conduíte SILVYN® SCH
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação com chanfro: CR
O-ring de vedação: NBR
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos