SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M - união roscada de mangueira métrica com mola EMV integrada para SILVYN® FPAS
Vantagens
- Montagem rápida
- Proteção contra vibrações
- Proteção adicional do cabo
- Selagem adicional do cabo
- Ótima conexão IEC
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPAS
- Sempre que os cabos e fios blindados necessitem proteção adicional
Características do produto
- Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
- A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Prensa-cabos EMC
- Upper part with integrated all-round toothing
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Sob pedido
- Sem blindagem CEM
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- Latão niquelado
PA66
livre de halogênio
Tipo de proteção
- conduíte: IP66
Cabo: IP68
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos