SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - manga trançada retrátil
Proteção contra abrasão passível de encolher
Vantagens
- Proteção adicional contra abrasão para áreas críticas
- Cortar sem desfiar as extremidades dos tubos
- Enfeixamento dos cabos rápido e fácil
- Proteção contra poeira
Âmbitos de aplicação
- Proteção simples para cabo
- Isolamento adicional
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
- Baixa proteção contra roedores
Características do produto
- Resistente a desgaste
- Flexível
- Passível de encolher
- Relação de encolhimento 2:1
- A perda máxima do comprimento após o encolhimento é inferior a 15%
Projeto do produto
- Poliéster - PET com fibras de poliolefina retráteis
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira em trança de cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001182
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira em trança
Sob pedido
- Embalagem grande em rolos
- Mais tamanhos disponíveis
Observação
- sem rigidez dielétrica
- Alto extinção de acordo com UL94 HB
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- Poliéster - PET com fibras de poliolefina retráteis
Faixa de temperatura
- -40 °C até +150 °C Processamento: mín. +180 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos