SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU é um conduíte de metal com perfil de gancho único e trançado EMC
Vantagens
- Ótima proteção IEC
- Resistente à tensão
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Flexível
- Suporta esforços mecânicos elevados
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria automotiva
- Tecnologia de transporte
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
- Sempre que possa haver ocorrência de interferências eletromagnéticas.
Características do produto
- De acord com a EN 50289-1-6, um factor de frequencia de 30 MHz até 80 dB pode ser alcançado
Norm references / Approvals
- VDE
Projeto do produto
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- Trança de cobre estanhado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Conduite interno: Trança de aço galvanizado: fios de aço galvanizado
Faixa de temperatura
- -50°C até +250°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos