SILVYN® Vedação AFG-PA / AFW-PA
Vedação SILVYN® AFG-PA / AFW-PA é um anel de vedação para utilização com o flange de conexão para diâmetros grandes
Vantagens
- Aumenta o grau de proteção IP de SILVYN® AFG-PA e SILVYN® AFW-PA
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® MAXI PA
- Construção de máquinas
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- Classe de descrição ETIM 5.0: Vedação para parafuso de conexão de conduíte
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000781
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação para união roscada de mangueira
Cor de fornecimento
- Cinza (RAL 7001)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA6
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 54
IP 66 com vedação AFG-PA/AFW-PA
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos