SILVYN® SSU
Vantagens
- Resistente à tensão
- Flexível
- Para elevado esforço mecânico
- Resistente ao calor
Âmbitos de aplicação
- Tecnologias de medição
- Engenharia industrial
- Ambiente com estresse mecânico
Características do produto
- Por norma, com baixo risco de incêndio
Projeto do produto
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Observação
- SILVYN® SSU 10 com perfil interconectado SILVYN® SSUE 10 + 12 com perfil interconectado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Aço galvanizado
Faixa de temperatura
- -100°C a +300°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos