SILVYN® BW-M
Vantagens
- Economiza espaço
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Fabricação de Cabine de controle
- Sempre que os conduítes protetores SILVYN® não possam ser introduzidos em uma máquina ou em um dispositivo
Projeto do produto
- Ângulo de fixação em aço
- 2 x furos para fixação
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001458
- Descrição de classe ETIM 5.0: Ângulo de fixação para a montagem da mangueira
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001458
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ângulo de fixação para união roscada de mangueira
Material
- Aço, passivado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos