SILVYN® FCE-M
Prensa-cabos de latão niquelado com dimensões compactas em diferentes versões
Space-saving due to compact dimensions.
Vantagens
- Alta capacidade de carga mecânica
- Elevada força de elasticidade
- Aplicaçãp com economia de espaço
- Resistente à corrosão
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FCE-V0
- SILVYN® FCE-LFH
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- SILVYN®
FCE COMPACT
Peças de metal: latão niquelado
Vedações: NBR - SILVYN®
FCE-F, FCE-S
Latão niquelado
Tipo de proteção
- SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54
Faixa de temperatura
- SILVYN® FCE COMPACT:
-45 °C a +105 °C
SILVYN® FCE-F, FCE-S:
-55 °C a +260 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos