SILVYN® RKS
Vantagens
- fixação rápida e fácil
- Várias aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Aplicações em ferrovias
- Indústria automotiva
- Braçadeira de fixação para cabos, conduítes e tubulações
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001171
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Material
- Aço galvanizado
com policloropreno
Faixa de temperatura
- -35°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos